??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
BALLUFF BCC M418-M314-M415-U0038-000
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
分配器
明细表
BALLUFF BCC M418-M314-M415-U0038-000
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC0CK4
TC
产品识别器
BCC M418-M314-M415-U0038-000
PX
产品视图
48593_01
TECH
技术细节
Tech. Detail
ICON
WEBINC
产品系列
T形件
W
重量
0.019 Kg
TRAFFIC
海关编号
85366990
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, 8-pin, A-coded, Connection 2 = M8x1-Male, 4-pin, A-coded, Connection 3 = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Operating voltage Ub = 30 VDC / 30 VAC, Rated current (40 °C) = 2.0 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -25...85 °C, Approval/Conformity = WEEE
CAE
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.
Code